![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310932-WEB-R.jpg)
Interfaz DE RED SMNP CS 141 EXTERNA
CS141
LEGRAND
Interfaz DE RED SMNP CS 141 EXTERNA
REF. 310932
EAN.
3414970911902
La toma RJ45 de Niloé Step conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (caja de internet, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y fiable. Se completa con una placa.
Garantía 2 años
Familia de precios : 6004
1 254,73 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Interfaz de red |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 69 mm |
Altura | 35 mm |
---|---|
Profundidad | 126 mm |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
5 documentos
Libro blanco
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN