Interfaz DE RED SMNP CS141M RS485 MODBUS
CS141
LEGRAND
Interfaz DE RED SMNP CS141M RS485 MODBUS
REF. 310934
EAN.
3414970911919
CS141M Interfaz de red INDUSTRIAL, versión externa.
Garantía 2 años
Familia de precios : 6004
1 898,30 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Interfaz de red |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 69 mm |
Altura | 35 mm |
---|---|
Profundidad | 126 mm |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
5 documentos
Libro blanco
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN