![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310931-WEB-R.jpg)
Interfaz DE RED SNMP CS 141B SK CARD SLOT
CS141
LEGRAND
Interfaz DE RED SNMP CS 141B SK CARD SLOT
REF. 310931
EAN.
3414970911933
Interfaz de red CS141B SK STANDARD, versión interna (tarjeta).
Garantía 2 años
Familia de precios : 6004
867,20 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Interfaz de red |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 60 mm |
Altura | 29 mm |
---|---|
Profundidad | 120 mm |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Libro blanco
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN