Interfaz DE RED SMNP CS141M SK RS485 MODBUS
CS141
LEGRAND
Interfaz DE RED SMNP CS141M SK RS485 MODBUS
REF. 310935
EAN.
3414970911926
CS141M SK Interfaz de red INDUSTRIAL, versión interna (tarjeta).
Garantía 2 años
Familia de precios : 6004
1 898,30 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Interfaz de red |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 60 mm |
Altura | 29 mm |
---|---|
Profundidad | 120 mm |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
7 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Libro blanco
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN