![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-030004-WEB-R.jpg)
Moldura DLPlus 16x16 - 1 comp. - L. 2,1m - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Moldura DLPlus 16x16 - 1 comp. - L. 2,1m - Blanco
REF. 030004
EAN.
3245060300043
La minicanaleta DLPlus permite la distribución y protección de varios cables en una instalación eléctrica.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
2,92 €
/
metro
Embalaje:
120 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 16 mm |
---|---|
Anchura | 16 mm |
Longitud | 2100 mm |
Sección transversal útil | 120 mm² |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Color | Blanco |
Transparente | No |
Número RAL | 9003 |
Número de particiones fijas | 0 |
---|---|
Número de particiones conectables | 0 |
Tipo de fijación | Perforación inferior |
Versión de la cubierta | Flojo |
Con abrazadera de cable | Si |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Entrega en rollo | No |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN