![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069899L-WEB-R.jpg)
Salida de cables 20S Plexo monobloc empotrado, antracita - con borna de conexión
Plexo
LEGRAND
Salida de cables 20S Plexo monobloc empotrado, antracita - con borna de conexión
REF. 069899L
EAN.
3414972110617
La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe y que necesiten una protección contra el agua y el polvo (IP55). Para instalaciones de empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
44,62 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7016 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Device width | 85 mm |
---|---|
Device height | 85 mm |
Device depth | 61 mm |
Built-in depth | 24 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN