Pasar al contenido principal
Logo print

Salida de cables 20S Plexo monobloc empotrado, gris - con borna de conexión

Plexo LEGRAND

Salida de cables 20S Plexo monobloc empotrado, gris - con borna de conexión

REF. 069849L EAN. 3414971883796

La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe y que necesiten una protección contra el agua y el polvo (IP55). Para instalaciones de empotrar.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
44,62 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting method Flush-mounted
Clamps Other
Connection system Screwed terminal
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Colour Grey
RAL-number (similar) 7046
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Device width 85 mm
Device height 85 mm
Device depth 61 mm
Built-in depth 24 mm
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Antimicrobial treatment No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F03586EN-00.pdf pdf (0.86 Mo)
Hoja técnica
F03586FR-00.pdf pdf (0.86 Mo)
Hoja técnica
F03586ES-00.pdf pdf (0.85 Mo)
1 documento
Catálogo
Catalogo-PLEXO-2023.pdf pdf (7.04 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-069849L.stp ifc (4.42 Mo)
2 documentos
Certificado
NF-NF012_4184 (0.5 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_718017 (0.32 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles