![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069888L-WEB-R.jpg)
Salida de cables 20S Plexo monobloc empotrado, blanco - con borna de conexión
Plexo
LEGRAND
Salida de cables 20S Plexo monobloc empotrado, blanco - con borna de conexión
REF. 069889L
EAN.
3414971884489
La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe y que necesiten una protección contra el agua y el polvo (IP55). Para instalaciones de empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
46,85 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Abrazadera | Otros |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Anchura del dispositivo | 85 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 85 mm |
Profundidad del dispositivo | 61 mm |
Profundidad de instalación | 24 mm |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN