![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069888L-WEB-R.jpg)
Salida de cables Plexo monobloc empotrado, blanco - con sujetacables
Plexo
LEGRAND
Salida de cables Plexo monobloc empotrado, blanco - con sujetacables
REF. 069888L
EAN.
3414971884458
La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe y que necesiten una protección contra el agua y el polvo (IP55). Para instalaciones de empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
27,28 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Device width | 85 mm |
---|---|
Device height | 85 mm |
Device depth | 61 mm |
Built-in depth | 24 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN