![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Soporte para caja de registro-para tapa 16/24 módulos Ref. 0 881 05/08
Cajas de suelo
LEGRAND
Soporte para caja de registro-para tapa 16/24 módulos Ref. 0 881 05/08
REF. 088141
EAN.
3414970756343
El módulo de acceso permite un acceso técnico en el suelo (para mantenimiento, por ejemplo). Asociar tapa + embellecedor de caja de empotrar de suelo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
175,35 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Versión de la cubierta | Cuadrado |
---|---|
Número de cajas de dispositivos | 1 |
Material de carcasa | Otros |
Con entalladura para pavimento | No |
Armazón protector de suelo | No |
Color | Gris |
Apto para conductos subterráneos | Si |
Apto para la instalación en piso hueco | Si |
---|---|
Apto para la instalación de doble piso | No |
Apto para limpieza en mojado | Si |
Outer width | 264 mm |
Longitud exterior | 264 mm |
Longitud de la dimensión de instalación | 265 mm |
Anchura de la medida de instalación | 265 mm |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN