![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088039-WEB-R.jpg)
Soporte para caja de registro-para tapa 8/12 módulos Ref. 0 880 00/03/06
Cajas de suelo
LEGRAND
Soporte para caja de registro-para tapa 8/12 módulos Ref. 0 880 00/03/06
REF. 088039
EAN.
3414970755322
La unidad de acceso permite un acceso técnico en el suelo (para mantenimiento, por ejemplo). Para asociar a una tapa + embellecedor de caja de suelo estándar.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
26,11 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Stainless steel |
Surface protection housing | Chromium-plated |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | No |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | No |
Outer width | 198.3 mm |
Outer length | 281.3 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Width built-in dimension | 181 mm |
Min. built-in depth | 62.2 mm |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN