Pasar al contenido principal
Logo print

Soporte para caja de registro-para tapa 8/12 módulos Ref. 0 881 03/06

Cajas de suelo LEGRAND

Soporte para caja de registro-para tapa 8/12 módulos Ref. 0 881 03/06

REF. 088139 EAN. 3414970756329

El módulo de acceso permite un acceso técnico en el suelo (para mantenimiento, por ejemplo). Asociar tapa + embellecedor de caja de empotrar de suelo.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
167,01 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Other
With opening carpeting No
Protective frame carpeting No
Colour Grey
Suitable for subfloor duct Yes
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in No
Suitable for wet cleaning Yes
Outer width 181 mm
Outer length 264 mm
Length built-in dimension 265 mm
Width built-in dimension 182 mm

Documentación

5 documentos
Hoja técnica
F03332FR-01.pdf pdf (2.96 Mo)
Hoja técnica
F03332EN-01.pdf pdf (3.11 Mo)
Hoja técnica
F03335EN-03.pdf pdf (4.72 Mo)
Manual de uso
LE10737AA-02.pdf pdf (2.56 Mo)
Hoja técnica
F03335FR-03.pdf pdf (4.73 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles