![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088123-WEB-R.jpg)
Soporte portamecanismos caja suelo sin marco-mecanismos posición vertical-8m
Cajas de suelo
LEGRAND
Soporte portamecanismos caja suelo sin marco-mecanismos posición vertical-8m
REF. 088123
EAN.
3414970756077
El kit de soportes es el cuerpo de la caja de suelo, que permite el suministro de energía y datos a los diferentes puestos de trabajo. Los soportes proporcionan las tomas de corriente, ELV y DATA.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
161,32 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de dispositivos instalables | 6 |
---|---|
Número de entradas de conductos de cables | 4 |
Longitud | 264 mm |
Anchura | 181 mm |
Profundidad | 80 mm |
Modelo | Forma de apoyo |
---|---|
Tipo de montaje de dispositivos de montaje | Parar |
Número de descargas de tensión | 4 |
Material | Otros |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN