![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036287_pw_92786.jpg)
Armario poliéster Marina - IK10 - RAL 7035 - 1860x800x463mm
Armarios industriales
LEGRAND
Armario poliéster Marina - IK10 - RAL 7035 - 1860x800x463mm
REF. 036287
EAN.
3245060362874
Armario de poliéster Marina para distribución de energía en entornos industriales con condiciones agresivas: corrosión o climatología adversa: industria petroquímica y química, minería, alumbrado público, camping, playa….
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
3 622,80 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Height | 1860 mm |
Width | 800 mm |
Depth | 463 mm |
Built-in depth | 487 mm |
Inner depth | 380 mm |
Material plate thickness cabinet | 4 mm |
Material plate thickness door/cover | 4 mm |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Number of openings for flange plates | 2 |
Extension possible | No |
Housing material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
With mounting plate | No |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | Yes |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Protection class | II |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Circuit integrity | None |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN