Pasar al contenido principal
Logo print

Barra cobre plana rígida - 50x5mm - 700/630A admitidos - Longitud 1750mm

Repartidores LEGRAND

Barra cobre plana rígida - 50x5mm - 700/630A admitidos - Longitud 1750mm

REF. 037440 EAN. 3245060374402

Barra de cobre plana rígida con taladros lisos - Sección: 50 x 5mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 700A - I admisible IP superior a 30: 630A - Taladros Ø: 10,5 - 6,5mm - Longitud: 1750mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
464,46 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated current In 630 A
Model Flat
Length 1750 mm
Width 5 mm
Height 50 mm
Flexible No
Surface protection Untreated

Documentación

1 documento
Declaración de construcción

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles