Relé temporizado de 3,6 o 12 minutos. Permite retardar el tiempo de desconexión del aparato accionado (extractor, ventilador)
Sin IVA
Interruptor temporizado luminoso Plexo modular blanco - 230V - 50/60 Hz
Sin IVA
Ecodetector, 230 V, sin neutro, 2 hilos
Sin IVA
Interruptor con llave -3A - 250V Ronis n.° 455 Plexo modular gris - 3 posiciones
Sin IVA
Interruptor con llave -3A - 250V Ronis n.° 455 Plexo modular gris - 3 posiciones
Sin IVA
Interruptor temporizado luminoso Plexo modular blanco - 230V - 50/60 Hz
Sin IVA
Ecodetector, 230 V, sin neutro, 2 hilos
Sin IVA
Interruptor temporizado luminoso Plexo modular gris - 230V - 50/60 Hz
Sin IVA
Interruptor temporizado luminoso Plexo modular antracita - 230V - 50/60 Hz
Sin IVA
Interruptor temporizado luminoso Plexo modular gris - 230V - 50/60 Hz
Sin IVA
Base de corriente Soliroc - Alemán - 2P + T - bornes con tornillos y tapa de protección - IP 55 - 16A - 250V -IK10
Sin IVA
Pulsador de emergencia componible Plexo – desbloqueo por ¼ de vuelta
Sin IVA
Pulsador de emergencia componible Plexo – desbloqueo por ¼ de vuelta
Sin IVA
Interruptor / Pulsador con llave para equipar con bombín europeo Plexo modular gris - 3 posiciones
Sin IVA
Base múltiple móvil de alta resistencia 3x2P+T 16A. IP44. Material caucho. Con tapas de protección y manguito para insertar clavijas
Sin IVA
Interruptor de llave Plexo monobloc de superficie, gris para bombín europeo - 10A - 250V
Sin IVA
Termostato de ambiente - mecánico - de superficie
Sin IVA
Adaptador con tapa IP 55 - Soliroc - para función Mosaic 2 módulos - IK 10
Sin IVA
Placa IK10 de la serie Soliroc - 3 elementos - 110x252mm - montaje horizontal/vertical
Sin IVA
Interruptor con llave -3A - 250V Ronis n.° 455 Plexo modular gris - 2 posiciones
Sin IVA
Interruptor con llave -3A - 250V Ronis n.° 455 Plexo modular gris - 2 posiciones
Sin IVA
Base múltiple con estación de carga inalámbrica inclinada para smartphones, USB tipo A y C y 2x2P+T. Color topo y negro. Cable 2 m
Sin IVA
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, industrial. Dimensiones: 310x240x160mm 4 cerraduras. Sin entradas. Color gris
Sin IVA
Base múltiple con estación de carga inalámbrica inclinada para smartphones, USB tipo A y C y 2x2P+T. Color blanco y negro. Cable 2 m
Sin IVA