Salida de cables 20S Plexo monobloc empotrado, blanco - con borna de conexión
Sin IVA
Toma RJ 45 Plexo categoría 6 FTP IP55 con obturador cerrado IK07 - gris/blanco
Sin IVA
Base de corriente 32A 2P+T 380V. 100x100mm. Color blanco
Sin IVA
Conmutador doble mecanismo directo motor/persianas Plexo monobloc gris con 3 posiciones
Sin IVA
Base RJ45 RDSI 8 contactos equipo en superficie completo - Blanco
Sin IVA
Base RJ45 Cat.6 STP Plexo - modular - Gris
Sin IVA
Salida de cables 20S Plexo monobloc empotrado, gris - con borna de conexión
Sin IVA
Salida de cables 20S Plexo monobloc empotrado, antracita - con borna de conexión
Sin IVA
Conmutador doble mecanismo directo motor/persiana Plexo modular blanco
Sin IVA
Base mural de superficie estanca Plexo 20A - 3P+T - IP55 - IK08 - con tapa - 90x90 - gris
Sin IVA
Hublot plástico - 23W - IP 44 - IK 07 - redondo - E27
Sin IVA
Base múltiple fija y giratoria de 5 tomas rasantes 2P+T, protegida contra sobretensiones. Cable de 3m. Color blanco y negro
Sin IVA
Conmutador doble mecanismo directo motor/persiana Plexo modular blanco
Sin IVA
Base RJ45 Numéris/Internet 8 contactos equipo en superficie modular - Blanco
Sin IVA
Cono de repuesto para caja Plexo 092166 con entrada directa y marcaje para tubos de máx Ø20mm Para cables Ø de 6 a 20mm Color gris
Sin IVA
Pulsador luminoso doble NA+NC Plexo modular blanco - 10 A
Sin IVA
Herramienta de seguridad Plexo IP55, para Hublot antivandálico. Instalación con cajas de superficie o bastidores empotrables
Sin IVA
Base de corriente para empotrar 20A 3P+N+T 400V IP44. Color gris
Sin IVA
Doble pulsador de control de caja de automatismo de persiana Plexo monobloc gris
Sin IVA
Base múltiple fija y giratoria con 4 tomas rasantes 2P+T, protegida con mini disyuntor LED de sobrecarga. Cable 1,5m. Blanco y negro
Sin IVA
Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x25mm² Paso 21,5mm
Sin IVA
Pica de tierra 1,5 m 100 TC
Sin IVA
Pulsador doble luminoso NA+NC Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
Base mural de superficie estanca Plexo 20A - 2P+T - IP55 - IK08 - con tapa - 90x90 - gris
Sin IVA