Ecodetector, 230 V, con neutro, 3 hilos
Sin IVA
Regulador rotativo - Oteo - 40/300W - monobloc - Blanco
Sin IVA
Regulador rotativo - Oteo - 40/300W - componible - Blanco
Sin IVA
Pulsador de emergencia componible Plexo – parada por golpe de puño
Sin IVA
Pulsador de emergencia componible Plexo – parada por golpe de puño
Sin IVA
Aplique Koro estanco -IP54/IK08- rectangular - lámpara 17 W - E27
Sin IVA
Base de corriente Plexo IP55 para carga de vehículo eléctrico - Modular - Antracita
Sin IVA
Conmutador Soliroc - 10 AX - 250 V~ - IK 10 - IP 55
Sin IVA
Interruptor sin contacto de iluminación Plexo modular
Sin IVA
Base múltiple en ángulo con 3 tomas rasantes 2P+T y USB tipo A y C. Ideal cocina. Instalación adhesivo o tornillo. Bl y alu. Cable 1 m
Sin IVA
Pulsador inversor Soliroc - 6A - 230 V~ - IK 10 - IP 55
Sin IVA
Base múltiple con clipaje U-Power. 4 tomas 2P+T+ 2 USB tipo A. Cable 1,5m. Color negro
Sin IVA
Pulsador de emergencia monobloc Plexo – parada por golpe de puño
Sin IVA
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - para bases RJ- IP 44
Sin IVA
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - para bases RJ- IP 44
Sin IVA
Placa IK10 de la serie Soliroc - 1 elemento - 110x110mm
Sin IVA
Base múltiple Mosaic con 4 tomas 2P+T. Sin cable. Color blanco
Sin IVA
Cono de repuesto recortable para cajas Plexo con entrada para tubos de máx Ø25mm. Para cables Ø de 4 a 25mm. Con escalón. Color gris
Sin IVA
Base de corriente 32A 3P+N+T 380V. 100x100mm, Color blanco
Sin IVA
Base de corriente Plexo IP 55 - 16A - 3x2P+T - instalación en superficie horizontal - gris
Sin IVA
Base de corriente Plexo IP 55 - 16A - 3x2P+T - instalación en superficie horizontal - gris
Sin IVA
Base de corriente Soliroc - Alemán - 2P + T - bornes con tornillos - sin tapa - IP20 - 16A - 250V - IK10
Sin IVA
Pica de tierra 2 m 100 TC
Sin IVA
Señalizador luminoso Soliroc - 230 V~ - IK 10 - IP 55 - LED blancos
Sin IVA