Caja de superficie - Soliroc - 1 elemento - 110x110x45mm
Sin IVA
Interruptor / Pulsador con llave para equipar con bombín europeo Plexo modular gris - 2 posiciones
Sin IVA
Pulsador inversor con piloto Soliroc - 6A - 230 V~ - IK 10 - IP 55
Sin IVA
Pica de jardín con 2 bases de corriente Plexo IP55 - Antracita
Sin IVA
Conmutador piloto Soliroc - 10 AX - 250 V~ - IK 10 - IP 55
Sin IVA
Placa IK10 de la serie Soliroc - 2 elementos - 110x181mm - montaje horizontal/vertical
Sin IVA
Base múltiple Mosaic con 6 tomas 2P+T. Sin cable. Color blanco
Sin IVA
Caja Plexo IP55 IK07, rectangular, de 310x240x130mm Sin entradas. Color gris
Sin IVA
Cono de repuesto para caja Plexo 092196 con entrada directa y marcaje para tubos de máx Ø40mm Para cables Ø de 6 a 40mm. Color gris
Sin IVA
Cono de repuesto recortable para cajas Plexo con entrada para tubos de máx Ø40mm Para cables Ø de 25 a 38mm. Con escalón. Color gris
Sin IVA
Cruzamiento Soliroc - 10 AX - 250 V~ - IK 10 - IP 55
Sin IVA
Pulsador inversor portaetiquetas Soliroc - 6A - 230 V~ - IK 10 - IP 55
Sin IVA
Cono de repuesto recortable para cajas Plexo con entrada para tubos de máx Ø32mm. Para cables Ø de 6 a 28mm. Con escalón. Color gris
Sin IVA
Base múltiple para espacio multimedia. 4 tomas 2P+T + 4 tomas 2P. Botón ON/OFF y protección frente sobrecargas
Sin IVA
Conmutador portaetiqueta Soliroc - 10 AX - 250 V~ - IK 10 - IP 55
Sin IVA
Pulsador inversor luminoso Soliroc - 6A - 230 V~ - IK 10 - IP 55
Sin IVA
Base múltiple móvil de alta resistencia 3 tomas 2P+T 16A. IP44. Material caucho. Con tapas de protección
Sin IVA
Ecodetector, 230 V, con neutro, 3 hilos
Sin IVA
Conmutador luminoso Soliroc - 10 AX - 250 V~ - IK 10 - IP 55
Sin IVA
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, rectangular. Dimensiones: 310x240x130mm 24 entradas. Color gris
Sin IVA
Interruptor bipolar Soliroc - 20 AX - 250 V~
Sin IVA
Base de corriente Plexo IP55 para carga de vehículo eléctrico - Monobloc de superficie - Antracita
Sin IVA
Base TV única IP 20 - IK 10 - Soliroc - 0-2400 MHz
Sin IVA
Cono de repuesto para caja Plexo 092176/86/96 con entrada directa y marcaje para tubos de máx Ø32mm. Para cables Ø de 6 a 32mm. Gris
Sin IVA