![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069864L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo blanco - Monobloc de empotrar - 10 A
Plexo
LEGRAND
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo blanco - Monobloc de empotrar - 10 A
REF. 069864L
EAN.
3414971884038
Pulsador adecuado para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre, temporizador… Grado de protección IP55. Con piloto LED y portaetiqueta. Producto completo para instalaciónde empotrar. Contacto NA+NC.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
40,85 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento base con carcasa completa , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Modelo | Otros |
Tipo de operación | Pulsador |
Número de contactos normalmente cerrados | 1 |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos giratorios | 1 |
Tipo sin contacto | No |
Número de balancines | 1 |
Voltaje nominal | 12 V |
Corriente nominal | 10 A |
Con luz | Si |
Con fuente de luz | Si |
Con lámpara de señal | No |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
---|---|
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Sobreimpresión | Ninguno |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Anchura del dispositivo | 85 mm |
Altura del dispositivo | 85 mm |
Profundidad del dispositivo | 54 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 28.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 16-25 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN